Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Économiseurs

Les économiseurs à apport d'air frais de Honeywell avec systèmes de ventilation intégré à régulation de la puissance appelée sont compatibles avec la plupart des appareils autonomes en toiture ou des unités de traitement de l'air à éléments séparés.

Modules logiques

Modules logiques

Avec capteurs et actionneurs, les modules d’économiseurs déterminent si un système de refroidissement peut être utilisé en amenant de l'air extérieur au lieu d'actionner un compresseur. Certains modules logiques utilisent un capteur de CO2.

Capteurs d'économiseur

Capteurs d'économiseur

Dans un système d'économiseur, un capteur d'enthalpie/de température extérieure est requis. Les capteurs pour air mélangé/de soufflage peuvent être utilisés. Lorsqu'une ventilation à la demande est utilisée, les capteurs CO2 peuvent être utilisés.

Moteurs d'économiseurs

Moteurs d'économiseurs

Les actionneurs à ressort de rappel de 25 lb-po assurent la commande unipol. bidir. flottante, tout ou rien, à trois positions ou modulante de systèmes économiseurs, de registres de ventilation.