Les actionneurs à ressort de rappel de 25 lb-po assurent la commande unipol. bidir. flottante, tout ou rien, à trois positions ou modulante de systèmes économiseurs, de registres de ventilation.
Moteurs de registre avec couple de 25 lb-po et ressort de rappel pour la commande modulante de 2 à 10 V c.c. des systèmes économiseurs, des registres de ventilation et de registres d'air de combustion pour un usage résidentiel ou commercial de CVCA.
Actionneurs de registre de 25 lb-po et à ressort de rappel pour la régulation unipol. bidir. flottante, à deux position (tout ou rien), à trois positions ou modulante pour les systèmes économiseurs, registres de ventilation et registres d'air de comb
Actionneurs de registre de 25 lb-po et à ressort de rappel pour la régulation unipol. bidir. flottante, à deux position (tout ou rien), à trois positions ou modulante pour les systèmes économiseurs, registres de ventilation et registres d'air de comb
Les actionneurs de registre de 25 lb-po et à ressort de rappel assurent la commande à deux positions, à trois positions, flottante ou modulante de systèmes économiseurs, de registres de ventilation et de registres d'air comburant utilisés dans les sy
Les actionneurs de registre à ressort de rappel de 25 lb-po assurent la commande à deux positions, à trois positions, flottante ou modulante de systèmes économiseurs, de registres de ventilation et de registres d'air comburant utilisés dans les systè
L'actionneur d’économiseur se compose d'un actionneur M7415 et d'un potentiomètre de position minimum Q709
L'adaptateur Q769 fournit un signal modulant au moteurs de registre économiseur M7415 lorsqu'il utilisé avec un régulateur.