Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Dampers and Damper Actuators

Moteurs sur socle

Moteurs sur socle

Actionneurs avec et sans ressort de rappel, sur socle, permettent la commande tout ou rien, unipol. bidir. flottante ou modulante de clapets à bille ou de registres de CVCA.

M436

M436

Découvrez les registres de zone Honeywell. La construction robuste avec engrenages KEVLAR® DuPont double la durée de vie de l’actionneur. Les butées de plage min. et max. réglables permettent de régler le registre selon les besoins de chaque client.

Actionneurs universels pour registres feu et fumée

Actionneurs universels pour registres feu et fumée

La sécurité ne doit jamais être laissée au hasard. Les actionneurs feu et fumée de Honeywell sont conçus pour satisfaire aux deux exigences de sécurité 350 °F UL-555 et UL-555S pour les applications feu et fumée. Les actionneurs à action rapide ferment les registres en 15 secondes, et le ressort de rappel intégré garantit un niveau de couple adéquat et consistant. Pour un niveau de sécurité des occupants optimal, vous pouvez compter sur Honeywell.

HVAC Damper Actuators

HVAC Damper Actuators

Les actionneurs de Honeywell sont plus faciles à installer que jamais. La gamme complète d'actionneurs et de vannes de Honeywell a déjà fait ses preuves dans plus de trois millions de bâtiments de tous les coins de la planète. Alors, quand il vous faut des actionneurs pour vos registres et vos vannes, exigez la marque Honeywell. Avec nous, la précision, c'est simple.

Moteurs d'économiseurs

Moteurs d'économiseurs

Les actionneurs à ressort de rappel de 25 lb-po assurent la commande unipol. bidir. flottante, tout ou rien, à trois positions ou modulante de systèmes économiseurs, de registres de ventilation.

New

         Configure It

    _______________

Click here to configure Your Dampers and Damper Actuators, and find the product for the job!