Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Capteurs de courant

Les interrupteurs peuvent détecter si le courant passe ou non et transmettent le statut à un système de gestion de bâtiments, un contrôleur à régulation numérique directe ou logique programmable. Ils mesurent le niveau de courant de fonctionnement.

Interrupteurs ouverts

Interrupteurs ouverts

Interrupteurs à circuit ouvert idéaux pour moderniser des installations, car l'installation ne demande pas de mettre l'unité hors tension ni de débrancher des fils. Capteurs à sortie à semi-conducteurs avec point de déclenchement réglable ou fixe.

Interrupteurs fermés

Interrupteurs fermés

Ces capteurs à action rapide, fiables et très faciles à installer possèdent une sortie à semi-conducteurs avec point de déclenchement réglable ou fixe. Ils doivent être utilisés dans les applications nécessitant un interrupteur « tout ou rien ».

Transmetteurs ouverts

Transmetteurs ouverts

Les transmetteurs à circuit ouvert convertissent le courant en signal de sortie linéaire et proportionnel 0-5Vc.c., 0-10Vc.c. ou 4-20mA surveillable par un contrôleur. Destinés aux applications d'analyse de charge (surveillance du courant).

Transmetteur fermé

Transmetteur fermé

Les transmetteurs de courant à circuit fermé convertissent le courant en signal de sortie linéaire et proportionnel 0-5Vc.c., 0-10Vc.c. ou 4-20mA surveillable par un contrôleur. Capteurs de courant à action rapide fiables et très faciles à installer.

New

         Configure It

    _______________

Click here to configure Your Current Sensors, and find the product for the job!