Servent de dispositifs de commande avec limiteurs à réarmement automatique dans les systèmes dont la pression ne dépasse pas 300 psi (2068 kPa).
Dispositifs de détection de la pression de mazout pour systèmes à brûleurs à mazout utilisant tout type de mazout, y compris les huiles lourdes prétraitées.
Pressostat haute pression
Servent de dispositifs de commande et de limiteurs à réarmement automatique dans les systèmes de chauffage à vapeur avec pression max. de 4 psi (8 kPa). Microrupteurs à rupture brusque pour ouvrir ou fermer un circuit sur augmentation de la pression.
Servent de régulateurs et de limiteurs à réarmement manuel ou automatique dans les systèmes dont la pression ne dépasse pas 300 psi (2068 kPa).
Manostats à action modulante pour la régulation de liquide, d'air et autres gaz non corrosifs.
Régulateur à tension secteur qui commande le fonctionnement automatique, assure une protection automatique, une protection à réarmement manuel et la commande modulante de l'allure de chauffe de 4-20 mA dans les systèmes à pression jusqu'à 300 psi.