Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Alarme de CO2

Capteurs sans fils série TR20

Capteurs sans fils série TR20

Les capteurs TR21-WS et TR23-WS sont une famille de modules muraux sans fil. Tous les modèles indiquent la température ambiante; les modèles TR23 sont munis du réglage et de la dérivation du point de consigne.

TR70

TR70

Les modèles TR70 et TR70-H sont des modules muraux avec communication par bus Sylk™ non sensibles à la polarité à utiliser avec les contrôleurs programmables Spyder™ compatibles avec bus Sylk. Tous les modèles sont équipés d’un capteur de température

Série TR20

Série TR20

Les TR21, TR22, TR23 et TR24 sont une famille de modules muraux à câblage direct pour une utilisation sur les contrôleurs Honeywell Excel 600, 500, 100 et 80, Excel 10 W7750, W7751A, W7752 et W7753, W7761 et les contrôleurs unitaires Spyder. Tous les

T7560

T7560

Modules muraux électroniques avec ACL pour utilisation avec les contrôleurs XL10.

T7047

T7047

Les thermostats électriques T7047 et les capteurs de température ambiante à distance sont utilisés avec les thermostats T7300 et le contrôleur W973 pour assurer la régulation de température ambiante modulante.

T7771

T7771

Capteur de température pour utilisation avec le T7350

T7412

T7412

Capteur de température à montage mural dans un boîtier décoratif. Utilisé dans le système Excel-IRC pour mesurer la température de l’air ambiant avec signal d’entrée dans le module de sortie, le module à volume d’air variable ou le module unitaire.

T7750

T7750

Les modules muraux T7750 offrent les combinaisons d’options suivantes : entrée de point de réglage analogique, et pour les modèles utilisés avec contrôleurs Excel 10, contact d'entrée numérique de dérivation, voyant de statut DEL et accès réseau.