Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

V4944B,L,N/V8944B,C,L,N

Les vannes V4944B,L,N/8944B,C,L,N sont des vannes à gaz à régulation de pression à deux étages. Ces vannes sont utilisées sur les chaudières, les chauffages d'appoint, les chauffages en gaine, les réchauffeurs d'air d'appoint et les chauffages de toi

Affichage en cours 1 À 7 de 36 Produits
Vanne à gaz à membrane à régulation de pression à deux étages, 1 po NPT

V4944B1018/U

Vanne à gaz à membrane à régulation de pression à deux étages, 1 po NPT

Vanne à gaz à membrane à régulation de pression à deux étages, 1 1/4 po NPT

V4944B1026/U

Vanne à gaz à membrane à régulation de pression à deux étages, 1 1/4 po NPT

1 in. NPT 2-stg Diaphragm Gas Valve

V4944B1059/U

1 in. NPT 2-stg Diaphragm Gas Valve

1 1/4 in. NPT 2-stg Diaphragm Gas Valve

V4944L1024/U

1 1/4 in. NPT 2-stg Diaphragm Gas Valve

Vanne à gaz à membrane à régulation de pression à deux étages, 1 po NPT

V4944N1011/U

Vanne à gaz à membrane à régulation de pression à deux étages, 1 po NPT

Vanne à gaz à membrane à régulation de pression à deux étages, ouverture rapide

V4944N1029/U

Vanne à gaz à membrane à régulation de pression à deux étages, ouverture rapide

Vanne à gaz à membrane à régulation de pression à deux étages, ouverture rapide, 1 1/2 po NPT

V4944N1037/U

Vanne à gaz à membrane à régulation de pression à deux étages, ouverture rapide, 1 1/2 po NPT

Affichage en cours 1 À 7 de 36 Produits