Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

V48A; V88A

Les électrovannes à membrane assurent une ouverture lente et une fermeture rapide pour la régulation des gaz combustibles. Elles sont généralement utilisées sur les chaudières atmosphériques, les chauffe-eau commerciaux et les chauffages de toit.

Affichage en cours 1 À 10 de 21 Produits
3/4 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

V48A2151/U

3/4 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

1 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

V48A2169/U

1 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

1 1/4  in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

V48A2177/U

1 1/4 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

1 1/2  in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

V48A2185/U

1 1/2 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

2  in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

V48A2243/U

2 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

2 1/2  in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

V48A2250/U

2 1/2 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

3  in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

V48A2268/U

3 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

1 1/2  in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

V48A2276/U

1 1/2 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

1 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

V48A2334/U

1 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

1 1/4  in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

V48A2342/U

1 1/4 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

Affichage en cours 1 À 10 de 21 Produits