Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

V4295

Les V4295A/V8295A sont des électrovannes normalement fermées et les V4295S/V8295S des électrovannes normalement ouvertes (évent). Adaptées à une utilisation sur les appareils de chauffage, les fours, les brûleurs atmosphériques, les chauffe-eau comme

Affichage en cours 11 À 19 de 19 Produits
1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1106

1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

3/4 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1114

3/4 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

1 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1122

1 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

1 1/4 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1130

1 1/4 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

1 1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1148/U

1 1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1155

2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

3/4 in. NPT Solenoid, N.O. Vent Valve

V4295S1005

3/4 in. NPT Solenoid, N.O. Vent Valve

1 in. NPT Solenoid, N.O. Vent Valve

V4295S1013

1 in. NPT Solenoid, N.O. Vent Valve

1 1/4 in. NPT Solenoid, N.O. Vent Valve

V4295S1021

1 1/4 in. NPT Solenoid, N.O. Vent Valve

Affichage en cours 11 À 19 de 19 Produits