Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Temperature Controllers Parts and Accessories

Affichage en cours 1 À 10 de 20 Produits
Protection de bulbe à distance, bulbes de 3/8 po de dia., < 5 po de long

107323A/U

Protection de bulbe à distance, bulbes de 3/8 po de dia., < 5 po de long

Capillary Holder Assembly - duct insertion

107324A/U

Capillary Holder Assembly - duct insertion

Composé conducteur de chaleur, 4 oz

107408/U

Composé conducteur de chaleur, 4 oz

Puits de 3/8 po avec insertion de 3 3/4 po et 1/2  po NPT (cuivre)

112620AA/U

Puits de 3/8 po avec insertion de 3 3/4 po et 1/2  po NPT (cuivre)

Puits de 1/2 po NPT avec 1/2  po de diamètre et insertion de 4 po

112622AA/U

Puits de 1/2 po NPT avec 1/2  po de diamètre et insertion de 4 po

Puits de 1/2 po avec insertion de 4 3/4 po et 1/2  po NPT (acier inoxydable)

112624AA/U

Puits de 1/2 po avec insertion de 4 3/4 po et 1/2  po NPT (acier inoxydable)

Puits de 3/4 po avec insertion de 4 1/4 po et 1/2  po de diamètre

112630AA/U

Puits de 3/4 po avec insertion de 4 1/4 po et 1/2  po de diamètre

Puits de 1/2 po avec insertion de 4 1/4 po et 3/4  po NPT (acier inoxydable)

112632AA/U

Puits de 1/2 po avec insertion de 4 1/4 po et 3/4  po NPT (acier inoxydable)

Puits de 1/2 po avec insertion de 4 1/4 po et 3/4  po NPT (cuivre)

112634AA/U

Puits de 1/2 po avec insertion de 4 1/4 po et 3/4  po NPT (cuivre)

Affichage en cours 1 À 10 de 20 Produits