Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Le régulateur proportionel (135 ohm) avec capteur à distance permet une régulation modulante de la température de l’eau et de l’air dans les gaines, les réservoirs et les applications similaires.
Modulating Temperature Controller, 0 - 100 F. 5FT copper element. max. Operating Temperature: 125F
Modulating Temperature Controller, 0 - 100 F. 20' copper element. max. Operating Temperature: 125F
Modulating Temperature Controller, 160 - 260 F. 5' copper element. max Operating Temperature: 280 F
Régulateur de température, modulation, 71,1 à 126,7 °C (160 à 260 °F)
Régulateur de température, modulation, 12,8 à 79,4 °C (55 à 175 °F)
Modulating Temperature Controller, 55 - 175F. 20' copper element. max. Operating Temperature: 200 F
Modulating Temperature Controller, range: 55 - 175 degree F. 5' copper element