Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Fournit la limite ou la régulation de température dans les zones réfrigérées où une installation à distance du capteur est requise.
Régulateur de température de réfrigération à bulbe à distance, 15 à 90 °F
Refrigeration Controller, -30°F to +90°F Range, 1 SPDT, 8 ft. Capillary, 3.5°F to 16°F Diff., Super Tradeline
Refrigeration Controller, -30F to +90F Set Point, 1 SPDT, 5 ft. Capillary, 3.5F to 16F Differential- Bulk pack
Refrigeration Controller, -30°F to +90°F Range, 1 SPDT, 20 ft. Capillary, 3.5°F to 16°F Diff.
Refrigeration Controller, -35C to +30C Set Point, 1 SPDT, 2.4 m Capillary, 1.9C to 8.9C Differential, Celsius Model, with ground screw-
Refrigeration Controller, -30F to +90F Set Point, 1 SPDT, 8 ft. Capillary, 3.5F to 16F Differential - Bulk pack
Refrigeration Controller, -30F to +90F Set Point, 1 SPDT, 8 ft. Capillary, 3.5F to 16F Differential
Refrigeration Controller, -35C to +30C Set Point, 1 SPDT, 2.4m Capillary, 1.9C to 8.9C Differential, Celsius Model, w/ground screw, Bi-lingual French
Refrigeration Controller, -35C to +30C Set Point, 1 SPDT, 6.1 m Capillary Length, 1.9C to 8.9C Differential, Celsius Model, Bi-Lingual French