Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Régulateurs haute limite à compensation de température ambiante pour les applications industrielles et agricoles.
Régulateur de température Ambistat, limite haute, 4,4 à 82,2 °C (40 à 180 °F)
Régulateur de température Ambistat, limite haute, 100 °F à 240 °F
Régulateur de température Ambistat, limite haute, 0 à 21,1 °C (0 à 70 °F)
Régulateur de température Ambistat, limite haute, -1,1 à 132,2 °C (30 à 270 °F)
Régulateur de température, thermostat, 12,8 à 32,2 °C (55 à 90 °F)
Régulateur de température, commutation, 0 à 95 °F