Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Split Core Transmitters

Les transmetteurs à circuit ouvert convertissent le courant en signal de sortie linéaire et proportionnel 0-5Vc.c., 0-10Vc.c. ou 4-20mA surveillable par un contrôleur. Destinés aux applications d'analyse de charge (surveillance du courant).

Capteur de courant à aliment. en boucle à âme en 2 parties à valeur efficace réelle, sortie 4-20 mA

CTP-20-050-VFD-001

Capteur de courant à aliment. en boucle à âme en 2 parties à valeur efficace réelle, sortie 4-20 mA

Capteur de courant à alim. en boucle à âme en 2 parties, av. sortie 4-20 mA, 0-100/0-200/0-250 A

CTP-20-200-AVG-001

Capteur de courant à alim. en boucle à âme en 2 parties, av. sortie 4-20 mA, 0-100/0-200/0-250 A