Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
L'actionneur de vanne pneumatique MP958 est à action directe et ne s'utilise qu'avec les vannes pour unités terminales V5852A2xx, V5862A2xx, V5853A2xx, et V5863A2xx de Honeywell pour commander l'eau chaude et (ou) l'eau réfrigérée.
Actionneur de vanne, faible force, action directe, 2 1/4 po de dia. avec plage du ressort 2 à 5 psi
Actionneur de vanne, faible force, action directe, 2 1/4 po de dia. avec plage du ressort 3 à 10 psi
Actionneur de vanne, faible force, action directe, 2 1/4 po de dia. avec plage du ressort 8 à 11 psi