Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

MP953E,F

Actionneurs pneumatiques pour la régulation à action proportionnelle de la vapeur, du liquide chaud ou du liquide froid au sein de systèmes de CVCA au moyen des ensembles de vannes V5011, V5013 et VF. Il existe des modèles de rechange pour les action

Affichage en cours 1 À 10 de 14 Produits
MP953E1285/U

MP953E1285/U

Actionneur de vanne, faible force, action directe, 8 po de dia. avec plage du ressort 4 à 11 psi

MP953E1301/U

MP953E1301/U

Actionneur de vanne, action directe, faible force, 5 po de dia. avec plage du ressort 4 à 11 psi

MP953E1319/U

MP953E1319/U

Direct acting, 5 in. diameter, low force, valve actuator, spring range 4 -11 psi, 3/4 in. stroke, and positive positioner with 5 psi range

MP953E1327/U

MP953E1327/U

Direct acting, 5 in. diameter, low force, valve actuator, spring range 4 -11 psi, 3/4 in. stroke, and positive positioner with 10 psi range

MP953E1368/U

MP953E1368/U

Actionneur de vanne, force moyenne, action directe, 8 po de dia. avec plage du ressort 4 à 11 psi

MP953E1376/U

MP953E1376/U

Direct acting, 8 in. diameter, medium force, valve actuator, spring range 4 -11 psi, 3/4 in. stroke, positive positioner with 5 psi range

MP953E1384/U

MP953E1384/U

Direct acting, 8 in. diameter, medium force, valve actuator, spring range 4 -11 psi, 3/4 in. stroke, and positive positioner with 10 psi range

MP953E1400/U

MP953E1400/U

Direct acting, 13 in. diameter, high force, valve actuator, spring range 4 -11 psi, 1-1/2 in. stroke, and positive positioner with 5 psi range

MP953E1418/U

MP953E1418/U

Direct acting, 13 in. diameter, high force, valve actuator, spring range 4 -11 psi, 1-1/2 in. stroke, and positive positioner with 10 psi range

MP953E1435/U

MP953E1435/U

Actionneur de vanne, action directe, force élevée avec plage du ressort 4 à 11 psi

Affichage en cours 1 À 10 de 14 Produits