Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

MP953C,D

Actionneurs pneumatiques pour la régulation à action proportionnelle de la vapeur, du liquide chaud ou du liquide froid au sein de systèmes de CVCA au moyen des ensembles de vannes V5011, V5013 et VF. Il existe des modèles de rechange pour les action

Affichage en cours 11 À 19 de 26 Produits
MP953C1562/U

MP953C1562/U

Actionneur de vanne, force élevée, action directe, 13 po de dia. avec plage du ressort de 4 à 11 psi

MP953D1107/U

MP953D1107/U

Reverse acting, 7-1/8 in. diameter, medium force, valve actuator, spring range 8 -13 psi, and 3/4 in. stroke

MP953D1131/U

MP953D1131/U

Reverse acting, 7-1/8 in. diameter, medium force, valve actuator, spring range 4 -11 psi, and 3/4 in. stroke

MP953D1172/U

MP953D1172/U

Actionneur de vanne 7 1/8, force moyenne, action inverse avec plage du ressort de 3 psi à 7 psi

MP953C1083/U

MP953C1083/U

Direct acting, 8 in. diameter, medium force, valve actuator, spring range 4-11 psi, 3/4 in. stroke

MP953C1067S/U

Direct acting, 8 in. diameter, medium force, valve actuator, spring range 2-7 psi, 3/4 in. stroke

MP953C5001

PNEUM.VALVE OPERATOR

MP953C5019

PNEUM.VALVE OPERATOR

MP953C5027

PNEUM.VALVE OPERATOR

Affichage en cours 11 À 19 de 26 Produits