Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Actionneurs pneumatiques pour la régulation à action proportionnelle de la vapeur, du liquide chaud ou du liquide froid au sein de systèmes de CVCA au moyen des ensembles de vannes V5011, V5013 et VF. Il existe des modèles de rechange pour les action
PNEUMATIC VALVE OPERATOR
Direct acting, 5 in. diameter, low force, valve actuator, spring range 2 -7 psi, 3/4 in. stroke
Actionneur de vanne, action directe, faible force, 5 po de dia. avec plage du ressort 8 à 11 psi
Direct acting, 5 in. diameter, low force, valve actuator, spring range 4-11 psi, 3/4 in. stroke
Actionneur de vanne, force moyenne, action directe, 8 po de dia. avec plage du ressort 2 à 7 psi
Actionneur de vanne, action directe, 8 po avec plage du ressort 8 psi à 12 psi, force moyenne
Actionneur de vanne, force élevée, action directe, 13 po de dia. avec plage du ressort 2 à 7 psi
Direct acting, 13 in. diameter, high force, valve actuator, spring range 2-11 psi, 1-1/2 in. stroke
Actionneur de vanne, force moyenne, action directe, 8 po de dia. avec plage du ressort 2 à 15 psi
Direct acting, 13 in. diameter, high force, valve actuator, spring range 2-7 psi, 3/4 in. stroke