Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Les détecteurs de température électroniques C7041 s'utilisent avec des contrôleurs électroniques au sein d'applications de chauffage et de refroidissement résidentielles ou commerciales.
Capteur de température de gaine 20 K ohms à coefficient de température négatif, 6 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température de gaine 20 K ohms à coefficient de température négatif, 12 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température de gaine 20 K ohms à coefficient de température négatif, 18 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température d’eau 20 K ohms à coefficient de température négatif, insertion 5 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température extérieure 20 K ohms à coefficient de température négatif, plage de fonctionnement -40 - 158 °F
Capteur de température de gaine moyenne 20 K ohms à coefficient de température négatif, 12 pi, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température d’eau 20 K ohms à coefficient de température négatif, bride, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température de sonde 20 K ohms à coefficient de température négatif, fil 6 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur à bouton en inox 20 K ohms à coefficient de température négatif, pour une utilisation avec W927/W7100/T7350/EXCEL
Capteur de température de gaine moyenne 20 K ohms à coefficient de température négatif, 12 pi, cuivre souple, -40 - 250 °F