Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
ZM7999A1006/U

ZM7999A1006/U

Configuration Software

Ce produit n'est plus disponible à l'achat.

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

L’outil logiciel de configuration pas à pas ZM7999 réduit la durée de réglage du brûleur en vous permettant de créer une courbe (profil) de modulation pour le brûleur ControLinks R7999. Surveillance du système en temps réel.

Caractéristiques

  • Fonctionne avec une variété de brûleurs et de chaudières
  • Organes logés dans un tableau
  • Régulateur de surveillance de flamme intégré et régulateur de mélange air/combustible sans ajustement par bras de levier avec réglage de l’oxygène
  • Deux combustibles permis avec profils indépendants
  • Le réglage de l’oxygène compense la combustion d’air variable
  • Capteur d’oxygène haute précision avec réponse rapide et étalonnage de l’air ouvert (MF020-1-LC3)
  • Possibilité de régulation à entraînement à fréquence variable (série NXS de Honeywell)
  • Grande interface couleur à écran tactile
  • Actionneurs disponibles de 100 à 400 lb-po
  • Logiciel intégré pour la mise en service, la régulation et la surveillance
  • Possibilité de VPS (système de vérification de vanne) par régulateur de surveillance de flamme
  • Actionneur dédié et canaux d’entraînement à fréquence variable avec rétroaction
  • Jusqu’à 4 actionneurs indépendants
  • Régulation allure de chauffe/charge par température, pression ou fonctionnement manuel
  • Régulation PC sur tableau industriel 24 V c.c.

Caractéristiques du produit

Used With
R7999

Accessoires

QM4520A1004/U

RS-232 to RS-485 Converter Module