Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
YP900A1012/U

YP900A1012/U

Combustion Efficiency Pnl.,Less O sensor

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Le tableau Delphi est un panneau précâblé avec écran tactile couleur, régulateur de flamme, régulateur air/combustible sans réglage par levier, réglage d’oxygène et capacité d’entraînement variable. Modèles dotés de capteurs d'oxygène ou effet Hall.

Caractéristiques

  • Les trousses Y8610F sont destinées à une utilisation avec du gaz naturel uniquement : essai continu pour l’allumage jusqu’à ce que les voyants pilotes ou le système soient complètement éteints
  • Les trousses Y8610U sont destinés à une utilisation avec du gaz naturel ou du GPL uniquement : assurent une coupure complète si la veilleuse ne s’allume pas; après un délai de 6 minutes, l'essai d'allumage est répété
  • La séquence de délai/d’essai d’allumage est répétée jusqu'à ce que les voyants de l’appareil ou l’appel de chaleur soient éteints

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
30po de haut 24po de large 10,5po de profondeur
Dimensions (mm)
762mm de haut 609,6mm de large 266,7mm de profondeur
Weight (lb)
80 lb
Weight (kg)
36,3 kg
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Operating Humidity Range (% RH)
95 % d’HR maximum, sans condensation
Voltage
120 V c.a.
Vibration
0,0 à 0,5 g continu

Accessoires

SNDJ-CNT-G02-ECC/U

Tachometer with single channel, relay and 0-10Vdc output.

ML7999B1002/U

Universal Direct Coupled Actuator, Unit

2001-100-090-EC/U

Herculine Actuator 100 lb-in torque

2001-200-090-EC/U

Herculine Actuator 200 lb-in torque

2001-400-090-EC/U

Herculine Actuator 400 lb-in torque