Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
Tableau de commande de brûleur série 7800
Tableau de commande de brûleur série 7800

YP7899C1000/U

YP7899C1000 is a 7800 series burner management control panel

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le YP7899C1000 est un tableau précâblé prêt à l’emploi incluant la régulation de gestion de chaudière RM7800L et deux contrôles UDC marche-arrêt et de limite. L'écran couleur tactile intégré surveille et commande les unités RM et UDC.

Caractéristiques du produit

Application
Tableau de commande de brûleur série 7800
Dimensions (in.)
24 po x 24 po
Dimensions (mm)
610 mm x 610 mm
Comments
Acheter les actionneurs ML7999A, l’amplificateur de flamme R78xx, le temporisateur de balayage ST7800 et le détecteur de flamme approprié séparément
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
UL508
Voltage
120 V c.a.
Enclosure
NEMA 12