Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
Tableau de commande de brûleur série 7800

YP7899A1002/U

YP7899A1002 is a 7800 series burner management and fuel air ratio control panel

Ce produit n’est pas vendu sur ce site. Il peut ou peut ne pas être offert sur Customer.Resideo.com.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le YP7899A1002 est un tableau précâblé pour la mise en service, la surveillance et la régulation du système de dosage combustible/air ControLinks et la gestion d'une chaudière avec régulateur de flamme intégré. Écran couleur tactile intégré.

Caractéristiques

  • Conçu pour faciliter la conformité aux normes et aux codes de ventilation locaux, y compris la norme ASHRAE 62.2-2003 relative à la ventilation et à la qualité de l’air intérieur acceptable dans les immeubles résidentiels de faible hauteur
  • Le microcontrôleur optimise la programmation de l’apport d’air pour une utilisation efficace des heures de fonctionnement de climatisation normales
  • Les cadrans faciles à utiliser permettent de personnaliser la ventilation pour chaque installation
  • Mode de test incluant un retour d’information immédiat à l’installeur pour confirmer que les exigences en apport d’air relatives à la norme de ventilation sélectionnée sont obtenues
  • Ventilation d’approvisionnement économique, fonctionnant avec les systèmes à air pulsé
  • Peut être utilisé avec d’autres équipements, tels que la ventilation à récupération de chaleur ou la ventilation à récupération d’énergie, pour une ventilation équilibrée

Caractéristiques du produit

Application
Tableau de commande du taux air-combustible et de gestion de brûleur série 7800
Dimensions (in.)
24 po x 30 po
Dimensions (mm)
610 mm x 762 mm
Includes
R7999A, S7999B, S7810M, à RM7800L1087
Comments
Acheter l’amplificateur de flamme R78xx, le temporisateur de balayage ST7800 et le détecteur de flamme approprié séparément
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
UL508
Voltage
120 V c.a.
Enclosure
NEMA 12