Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
WWS-VL1A1000/U

WWS-VL1A1000/U

Contrôleur WebVision

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

WebVision est un gestionnaire de bâtiment à faible coût avec surveillance et programmation à distance pour gérer un système de CVCA avec une seule interface. Supérieur au WebStat en étendant la portée pour les contrôleurs de zone et unitaires.

Caractéristiques du produit

Application
Contrôleur; appareil d’automatisation pour bâtiments
Dimensions (in.)
6 3/8 po de large x 4 7/64 po de haut x 2 1/2 po de profondeur
Dimensions (mm)
16,2 cm de large x 10,5 cm de haut x 6,4 cm de profondeur
Used With
Bus LonWorks
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié UL 916, C-UL
Approvals, Canadian Standards Association
CSA C22.2 n° 205-M1983 Équipement de signal
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Compatible With
Excel 10; Excel 15C; Thermostats communicants T7350H
Operating Temperature Range (F)
32 F à 122 F
Operating Temperature Range (C)
0 C à 50 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
32 F à 140 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
0 C à 60 C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 Classe A de la FCC
Approvals, CE
Approuvé
Network Communications
LonWorks
Commissioning Software
WebVision