Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
WSK-24/U

WSK-24/U

Solution de détection de présence sans fil

Ce produit n'est plus disponible à l'achat.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le WSK-24 commande le CVCA avec un détecteur de présence et un contacteur de porte. Avec récepteur à contact sec 24V, capteur de présence à récepteur IR passif sans fil+kit de montage, capteur de porte sans fil+kit de montage et faisceau de câblage.

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de présence sans fil pour équipement de CVCA
Comments
Configuration de détection à capteur de présence infrarouge passif--Longueur : 3 à 8 mètres lorsque monté à 2 m au-dessus du sol; angle : 140 degrés
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 Classe B de la FCC
Battery Life
Capteur de porte : Deux ans (pour une utilisation normale); capteur à récepteur infrarouge passif Un an (pour une utilisation normale)
Operating Frequency
Récepteur : 433,92 MHz; Capteur de porte : 433,92 MHz