Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
W7761A2010/U

W7761A2010/U

E/S à distance Excel 10, avec autorisation UUKL

Ce produit n'est plus disponible à l'achat.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le modèle W7761 étend la distribution des appareils d’entrée et de sortie sur un réseau Echelon.

Caractéristiques

  • Chaque entrée/sortie est contrôlée individuellement par le gestionnaire de zone
  • Utilise le protocole de communication Echelon LonTalk®
  • Émetteur-récepteur de topologie (FTT) pour une installation flexible
  • Prises de réseau intégrées
  • Voyants DEL de statut intégrés
  • Construction ignifuge (UL94-V5)

Caractéristiques du produit

Application
E/S à distance
Dimensions (in.)
5 5/8 po de haut x 6 po de large x 2 1/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
143 mm de haut x 152 mm de large x 54 mm de profondeur
Comments
Homologation UUKL pour utilisation sur réseaux d’incendie
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu : Fichier n° SA481
Approvals, Canadian Standards Association
Répertorié : Fichier n° LR95329-3
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Application Size
2 étages de chaleur / 2 étages de refroidissement
I/O Count
2 entrées analogiques (tension), 4 entrées analogiques (résistives), 4 entrées numériques, 8 sorties numériques (triac)
Voltage
24 V c.a avec plage valide 20 à 30 V c.a.
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Network Communications
Bus LonWorks
Commissioning Software
LNS Plug-in; CARE; LonSpec; RapidZone