Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 6
W7751G1003/R

W7751G1003/R

Contrôleur à volume d’air variable Excel 10 série 1000

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les W7751B,D and F VAV II régulent le débit avec ou sans compensation de pression et les ventilateurs parallèles/en série dans des applications simples ou doubles. Les actionneurs Smart W7751H et J VAV sont des contrôleurs associés à un ML6174B.

Caractéristiques

  • Utilise le protocole Echelon® LonWorks®
  • Les modèles W7751B,D,F utilisent les réseaux à émetteur-récepteur de topologie (FTT) et sont conformes avec le profil LonMark® fonctionnel de numéro de type d’objet 8010 des appareils à volume d’air variable
  • Réarmement du point de consigne économisateur d’énergie pour le régulateur de limite de demande électrique
  • L’actionneur inclus avec le W7751H se monte directement sur l’arbre de registre de boîte à volume d’air variable et a un couple allant jusqu’à 35 po, une course de 90° et 90 sec
  • Temporisation à 60 Hz
  • Réseau de communication 78 kilobits haute vitesse
  • Possibilité de fonctionnement autonome, mais utilise les communications réseau E-Bus
  • Accès utilisateur facile à la prise de communication réseau
  • Utilise le capteur de débit de type micro pont amélioré avec conception de restricteur intégré double
  • Accès utilisateur facile aux entrées de capteur de débit d’air
  • Assure une régulation de température proportionnelle intégrale dérivative (PID)
  • Conçu pour le régulateur à volume d’air variable sans compensation de pression
  • Chauffage à eau chaude modulant ou électrique à trois étages et flottant
  • Fournit un algorithme flottant non linéaire pour les boucles de régulation de vitesse
  • Pressurisation de zone individuelle pour le régulateur d’échappement et d’alimentation
  • Configuré en usine via EEPROM avec valeurs par défaut de paramètres utilisateurs critiques
  • Interface de capteur de mouvement pour des économies d’énergie améliorées
  • Supporte le concept de volume d’air régulé par terminal (TRAV)
  • Fonctions de pressurisation et dépressurisation, balayage de nuit et séquences de réchauffement au matin supportées
  • Options de module mural pour le capteur, le point de consigne et la dérivation
  • Limites sélectionnables par logiciel sur les réglages du point de consigne à distance
  • Trois microprocesseurs de 8 bits intégrés fonctionnant à 10 MHz
  • Convertisseur A/D de 14 bits
  • 32 K x 8 ROM/PROM, 512 octets d’EEPROM et 2048 octets de mémoire RAM statique
  • Les modèles W7751D,F se montent sur une boîte de jonction standard 4 x 4 po et 5 x 5 po ou par pression sur un rail DIN de 35 x 7,5 mm EN50022
  • La plaque de raccordement fournit la configuration à orifice fendu pour les appareils de régulation individuelle électrique (IRC) série R7450 (118x87 mm)

Caractéristiques du produit

Application
Boîte à bornes à volume d’air variable
Dimensions (in.)
1 5/32 po de haut x 3 29/32 po de large x 6 1/32 po de profondeur
Dimensions (mm)
29,5 mm de haut x 99 mm de large x 168 mm de profondeur
Comments
Monté sur boîtes de jonction standard 4 x 4 po et 5 x 5 po ou par pression sur un rail DIN de 35 x 7,5 mm EN50 022. La plaque de raccordement fournit la configuration à orifice fendu pour les appareils de régulation individuelle électrique (IRC) série R7
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié 1784
Approvals, Canadian Standards Association
TUV pour la conformité à la sécurité
Application Size
Petit (<20 points E/S)
Voltage
Alimentation standard, 9 V à 500 mA. Cylindre externe de fiche de connecteur, positif (+); extrémité négative (-) DEL de marche fournie.
Setpoint Temperature Range (C)
7 à 37 C
Setpoint Temperature Range (F)
45 à 99 F
Operating Temperature Range (F)
32 F à 125 F
Operating Temperature Range (C)
0 C à 51.66 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Approvals, Federal Communications Commission
Répertorié FCC Section 15 Niveau B pour conformité électromagnétique
Building Management Interface
Excel Building Supervisor (XBS); LonStation
Network Communications
Bus LonWorks
Commissioning Software
CARE