Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 21
VCZAF1000/U

VCZAF1000/U

VANNE - 2 VOIES RACCORD 1/2 PO BSPP FILETAGE INTERNE

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Maximum Safe Operating Pressure (psi)
300 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
2068 kappa (20 bar)
Includes
Clé d’installation de cartouche
Comments
Cartouche à ouverture rapide pour régulateur unipolaire unidirectionnel ou unipolaire bidirectionnel à tension basse ou secteur
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié CSA
Ambient Temperature Range (F)
32 F à 150 F
Ambient Temperature Range (C)
0 C à 65 C
Body Pattern
Deux voies, droit sur toute la de longueur
Pipe Size (inch)
1/2 po
Fluid Temperature (C)
1 C à 95 C
Fluid Temperature (F)
34 F à 203 F
Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (psi)
60 psi
Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (kPa)
414 kPa (4 bar)
Capacity (Cv)
3,5 Cv
Capacity (Kv)
3,03 kvs
Valve Action
Tige relevée pour fermeture du port A
Valve Type
Vanne à cage à cartouche
Controlled Fluid
Eau chaude ou refroidie avec jusqu’à 60 % de glycol
Materials (Body)
Bronze
Materials (Seat)
Joints toriques en EPDM sur piston en Noryl
Materials (Stem)
Acier inoxydable
Materials (Cartridge)
Plastiques techniques Ryton™, Noryl™
Flow Characteristic
Ouverture rapide
Actuation
Achat séparé
Stem Travel (in.)
0.4 po
Stem Travel (mm)
10 mm
Materials (Packing)
Caoutchouc EPDM