Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 15
VC6013MH6000/U

VC6013MH6000/U

Vanne à cage à cartouche trois voies 3/4 po (femelle) BSPP

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Actionneur de vanne. Actionneur pour thermostats unipolaires bidirectionnels/flottants (basse tension) avec connecteurs Molex. Pas d’interrupteurs auxiliaires. Utilisez avec le corps de vanne VC à deux ou trois voies.

Caractéristiques du produit

Maximum Safe Operating Pressure (psi)
300 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
2068 kappa (20 bar)
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié CSA
Enclosure
IP40
Ambient Temperature Range (F)
32 F à 150 F
Ambient Temperature Range (C)
0 C à 65 C
Body Pattern
Trois voies A-AB-B
Pipe Size (inch)
3/4 po
Pipe Size (DN)
DN20
Fluid Temperature (C)
1 C à 95 C
Fluid Temperature (F)
34 F à 203 F
Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (psi)
60 psi
Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (kPa)
414 kPa (4 bar)
Capacity (Cv)
8,2 Cv
Capacity (Kv)
7,0 kvs
Valve Action
Tige relevée pour fermeture du port A
Valve Type
Vanne à cage à cartouche
Controlled Fluid
Eau chaude ou refroidie avec jusqu’à 60 % de glycol
Materials (Body)
Bronze
Materials (Seat)
Joints toriques en EPDM sur piston en Noryl
Materials (Stem)
Acier inoxydable
Materials (Cartridge)
Plastiques techniques Ryton™, Noryl™
Flow Characteristic
Ouverture rapide
Actuation
Commande unipolaire bidirectionnelle 230 V 2 positions
Stem Travel (in.)
0.4 po
Stem Travel (mm)
10 mm
Materials (Packing)
Caoutchouc EPDM
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.