Caractéristiques du produit
- Maximum Safe Operating Pressure (psi)
- 300 psi
- Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
- 2068 kappa (20 bar)
- Approvals, Canadian Standards Association
- Certifié CSA
- Enclosure
- IP40
- Ambient Temperature Range (F)
- 32 F à 150 F
- Ambient Temperature Range (C)
- 0 C à 65 C
- Body Pattern
- Trois voies A-AB-B
- Pipe Size (inch)
- 3/4 po
- Pipe Size (DN)
- DN20
- Fluid Temperature (C)
- 1 C à 95 C
- Fluid Temperature (F)
- 34 F à 203 F
- Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (psi)
- 60 psi
- Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (kPa)
- 414 kPa (4 bar)
- Capacity (Cv)
- 8,2 Cv
- Capacity (Kv)
- 7,0 kvs
- Valve Action
- Tige relevée pour fermeture du port A
- Valve Type
- Vanne à cage à cartouche
- Controlled Fluid
- Eau chaude ou refroidie avec jusqu’à 60 % de glycol
- Materials (Body)
- Bronze
- Materials (Seat)
- Joints toriques en EPDM sur piston en Noryl
- Materials (Stem)
- Acier inoxydable
- Materials (Cartridge)
- Plastiques techniques Ryton™, Noryl™
- Flow Characteristic
- Ouverture rapide
- Actuation
- Commande unipolaire unidirectionnelle 230 V 2 positions
- Stem Travel (in.)
- 0.4 po
- Stem Travel (mm)
- 10 mm
- Materials (Packing)
- Caoutchouc EPDM
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.