Présentation
Les clapets à bille à deux voies VBF2, avec ou sans actionneurs, régulent l’eau chaude et réfrigérée avec des solutions au glycol jusqu’à 50 % dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour fournir des fonctions de modulation ou à deux positions. Ces clapets peuvent être commandés avec ou sans actionneurs avec ressort de rappel monté en usine ou sans.
Caractéristiques
**Tailles de 4 à 6 po avec raccords à bride ANSI de classe 125. **Caractéristiques de débit linéaire ou à égal pourcentage. **Choix de quatre configurations de régulation à actionnement installées en usine : flottant, modulant (2-10 V), deux positions à ressort de rappel 24 V et modulant/flottant à ressort de rappel. **Configuration sur site pour la position à sécurité intégrée normalement ouverte ou normalement fermée. **Poignée de fonctionnement manuelle amovible pour réguler la vanne durant l'installation ou en cas de panne de courant. **Spécification de fuite ANSI classe IV (0,01 % du coefficient de débit). **Boîtier NEMA 3R (IP54) en option pour les applications en extérieur. **Option de quatre positions de montage d’actionneur sur la vanne. **Grande plage de coefficients de débit de 91 à 650. **Bille et tige de vanne en acier inoxydable de 316.