Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 134
VBF2J11S0A/M

VBF2J11S0A/M

Clapet à bille à bride à actionneur à deux voies d’une

Des étiquettes peuvent être ajoutées à ce produit dans votre panier d'achat ou votre liste de produits.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les clapets à bille à deux voies VBF2, avec ou sans actionneurs, régulent l’eau chaude et réfrigérée avec des solutions au glycol jusqu’à 50 % dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour fournir des fonctions de modulation ou à deux positions. Ces clapets peuvent être commandés avec ou sans actionneurs avec ressort de rappel monté en usine ou sans.

Caractéristiques

**Tailles de 4 à 6 po avec raccords à bride ANSI de classe 125. **Caractéristiques de débit linéaire ou à égal pourcentage. **Choix de quatre configurations de régulation à actionnement installées en usine : flottant, modulant (2-10 V), deux positions à ressort de rappel 24 V et modulant/flottant à ressort de rappel. **Configuration sur site pour la position à sécurité intégrée normalement ouverte ou normalement fermée. **Poignée de fonctionnement manuelle amovible pour réguler la vanne durant l'installation ou en cas de panne de courant. **Spécification de fuite ANSI classe IV (0,01 % du coefficient de débit). **Boîtier NEMA 3R (IP54) en option pour les applications en extérieur. **Option de quatre positions de montage d’actionneur sur la vanne. **Grande plage de coefficients de débit de 91 à 650. **Bille et tige de vanne en acier inoxydable de 316.

Caractéristiques du produit

Maximum Safe Operating Pressure (psi)
240 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
1655 kPa
Enclosure
Aucun
Connection Type
À bride
Body Pattern
Deux voies
Pipe Size (inch)
4 po
Fluid Temperature (C)
-30 C à +121 F
Fluid Temperature (F)
-22 F à +250 F
Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (psi)
70 psi
Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (kPa)
483 kPa
Capacity (Cv)
197 Cv
Capacity (Kv)
169 kvs
Valve Type
Clapet à bille de régulation
Controlled Fluid
Eau chaude ou refroidie avec jusqu’à 50 % de glycol
Materials (Body)
Fonte
Materials (Seat)
Teflon™
Materials (Stem)
Acier inoxydable 316
Flow Characteristic
Égal pourcentage
Actuation
Action flottante sans ressort de rappel
Materials (Plug/Ball/Disc)
Acier inoxydable 316
Leakage
ANSI Classe IV (0,01 % Cv max.)