Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 5 de 10
Vanne intégrée basse pression avec coupure de sécurité à guide caractérisé

V5097B1010/U

Vanne intégrée basse pression avec coupure de sécurité à guide caractérisé

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les vannes à dispositif de coupure de sécurité sont utilisées sur les actionneurs hydrauliques V4055, V4062 et V9055 pour réguler le débit de gaz vers les brûleurs commerciaux et industriels.

Caractéristiques

**Pour une utilisation avec du gaz naturel ou du GPL. **Montage direct dans la canalisation d’alimentation en gaz. **Types de corps à deux vannes. Type de corps petite taille pour conduits de 3/4 po, 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po, 2 po. Type de corps grande taille pour conduits de 2 po, 2 ½ po et 3 po. **Sept tailles d’adaptateurs de ¾ po à 3 po avec connexions filetées NPT ou BSP. **Fournit trois prises et soupapes de ¼ po en amont et deux prises et soupapes de ¼ po en aval. **La version CE fournit une prise et une soupape en aval supplémentaires. **L’indicateur de COUPURE jaune attaché à la vanne assure l’identification de la position de vanne fermée. **Les vannes V5097A,C,D,E sont pour un service marche-arrêt. **La vanne V5097B a un guide caractérisé, et avec les actionneurs hydrauliques V4055, V4062 et V9055, assure des fonctions de modulation à ouverture lente, haut-bas-arrêt et à modulation, respectivement. **Les vannes V5097C,E ont un joint double et sont utilisées avec les actionneurs V4055D,E pour fournir l’interrupteur avec preuve de fermeture et le verrouillage de surcourse du joint de vanne. **Les actionneurs sont destinés à fournir un interrupteur avec preuve de fermeture et un verrouillage de surcourse de joint de vanne. **Les vannes V5097D,E sont destinées aux applications haute pression. **Deux types de corps de vanne (petit et grand) applicables à sept tailles.

Caractéristiques du produit

Includes
Trois prises en amont de 1/4 po -18 NPT et deux prises en aval de 1/4 po -18 NPT
Used With
V9055; V4055; V4062
Comments
Sélectionner l’adaptateur de conduit approprié
Approvals, CE
CE n° E3070 (Gastec)
Capacity (m³/hr)
102.5 à 148.0 m3/hr
Capacity (cfh)
3620 pi3/h à 5230 pi3/h
Maximum Operating Differential Pressure
Avec V4055A,D ou V4062-- 5 psi (340 mbar); avec V4055B ou E-- 15 psi (1 bar)