Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 9 de 42
3/4in NPT Gas Valve w/safety shut-off

V5055A1343/U

3/4in NPT Gas Valve w/safety shut-off

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les vannes à dispositif de coupure de sécurité sont utilisées sur les actionneurs hydrauliques V4055, V4062 et V9055 pour réguler le débit de gaz vers les brûleurs commerciaux et industriels.

Caractéristiques

**Pour une utilisation avec du gaz naturel ou du GPL. **Montage direct dans la canalisation d’alimentation en gaz. **Inclut des prises et des soupapes en aval et en amont de ¼ po NPT. **Les modèles de 4 po ont des raccords à bride uniquement. **Les vannes V5055 normalement fermées sont homologuées pour une coupure de sécurité finale. **Les vannes V5055A,C,D,E sont pour un service marche-arrêt. **La vanne V5055B a un guide caractérisé, et avec les actionneurs hydrauliques V4055, V4062 et V9055 assure des fonctions de modulation à ouverture lente, haut-bas-arrêt et à modulation, respectivement. **Les vannes V5055C,E,F ont un joint double et sont utilisées avec les actionneurs V4055D,E pour fournir l’interrupteur avec preuve de fermeture et le verrouillage de surcourse du joint de vanne. **Les vannes V5055D,E,F sont destinées aux applications haute pression.

Caractéristiques du produit

Includes
Prise en amont et obturateur de 1/4 po -18NPT, prise en aval et obturateur de 1/4 po -18 NPT
Used With
V9055; V4055; V4062
Connection Type
NPT
Pipe Size (inch)
3/4 po
Pipe Size (DN)
DN20
Capacity (cfh)
665 pi3/h
Maximum Operating Differential Pressure
Avec V4055A,D ou V4062-- 5 psi (340 mbar); avec V4055B ou E-- 15 psi (1 bar)