Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 9
V5013R1073/U

V5013R1073/U

Clapet-bille 3 voies DN32 PN16

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Body Pattern
Trois voies
Pipe Size (inch)
1 1/4 po
Bonnet Size (in.)
1 3/8 po
Capacity (Kv)
16 kvs
Valve Type
Robinet à soupape
Actuation
Achat séparé
Stem Travel (in.)
3/4 po
Stem Travel (mm)
20 mm
Bonnet Size (mm)
35 mm
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.