Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 9 de 25
V5011N1099/U

V5011N1099/U

Clapet-bille, deux voies, 2 po, raccord NPT (femelle)

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Utilisées pour la régulation modulante ou à deux positions de la vapeur, de l’eau et des solutions de glycol (jusqu’à 50 %) dans les systèmes de chauffage et de refroidissement.

Caractéristiques

**Tailles de 2 ½ à 3 pouces. **Garniture autoréglable à ressort. **Tige en acier inoxydable pour éviter la corrosion. **La conception de la vanne offre des caractéristiques de débit à égal pourcentage pour l’eau et linéaire pour la vapeur. **Les vannes utilisent des actionneurs de vanne à montage direct ou des accouplements Q5020 avec actionneurs à couplage direct ou actionneurs de vannes pneumatiques.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
11 5/16 po de haut x 5 1/4 po de large x 4 3/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
287 mm de haut x 133 mm de large x 120 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
217 psi à 248 F eau
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
1500 kPa à 120 C
Ambient Temperature Range (F)
36 F à 248 F, eau
Ambient Temperature Range (C)
2 C à 120 C, eau
Connection Type
NPT femelle
Body Pattern
Deux voies
Pipe Size (inch)
2 po
Bonnet Size (in.)
1 3/8 po
Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (psi)
240 psi; pour circulation silencieuse de l’eau--20 psid
Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (kPa)
1655 kPa; Pour circulation silencieuse de l’eau--138 kPa
Capacity (Cv)
46,8 Cv
Capacity (Kv)
40 kvs
Valve Action
Tige abaissée pour la fermeture
Valve Type
Robinet à soupape
Controlled Fluid
Eau chaude ou refroidie avec jusqu’à 50 % de glycol
Materials (Body)
Laiton rouge
Materials (Seat)
Acier inoxydable
Materials (Stem)
Acier inoxydable
Materials (Cartridge)
Laiton
Flow Characteristic
Égal pourcentage
Actuation
Achat séparé
ANSI/ASME Rating
150
Stem Travel (in.)
3/4 po
Stem Travel (mm)
20 mm
Bonnet Size (mm)
35 mm
Materials (Plug/Ball/Disc)
Laiton
Materials (Packing)
Téflon
Leakage
Siège : 0,05 % Cv
Approvals, CRN Number
0C0861.9087YTN/0C0861.108