Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 9
2  in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

V4943A1045/U

2 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les V4943A/V8943A sont des vannes à gaz à membrane marche/arrêt utilisées sur les chaudières, les chauffages autonomes, les appareils de chauffage de gaine, les réchauffeurs d’air d’appoint et les chauffages de toit.

Caractéristiques

**Conçu pour le remplacement des vannes à gaz V4843A/V8843A. **Adapté à une utilisation sur chaudières atmosphériques, chauffe-eau commerciaux et chauffages de toit. **Les modèles V8943A/V4943A sont des électrovannes à membrane pour la régulation marche/arrêt du gaz naturel ou du GPL. **Corps de vanne en aluminium moulé avec configuration à corps droit et débit unidirectionnel. **Les V4943 sont utilisées avec des régulateurs marche/arrêt à tension secteur; les V8943A sont utilisés avec des régulateurs ou des thermostats de 24 V c.a. **Fermeture de la vanne en cas de panne de courant; recommandée pour le service de coupure final.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
7 3/8 po de haut x 6 po de large x 6 po de profondeur
Dimensions (mm)
187 mm de haut x 152 mm de large x 152 mm de profondeur
Materials
Corps--Aluminium
Comments
(2) fils de 30 po
Mounting
Droit (horizontal)
Frequency
60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Fichier n° MH1639, Guide n° YIOZ (60 Hz uniquement)
Approvals, Canadian Standards Association
Certificat n° 158158-1042930, Guide n° 3371-03, 83 (Z21.21, Z21.78)
Electrical Connections
Cosses ouvertes de 1/4 po (6 mm) (à connexion rapide). Fils de 762 mm (30 po) et couvercle pour connexion de conduit électrique fournis.
Power Consumption
6 VA max.
Voltage
120 V c.a.
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +66 C
Body Pattern
Droit sur toute la de longueur, sans décalage
Opening Characteristics
Ouverture rapide marche-arrêt
Pressure Ratings (psi)
0,5 psi
Pressure Ratings (kPa)
3,4 kPa
Pipe Size (inch)
2 po
Bleed Tapping
Purgeur interne
Pilot Tapping
1/8-27 NPT
Valve Opening Time
6 sec. max.
Valve Closing Time
3 sec. max.