Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
1 1/4 in. (DN32) Large Flow Body,120 Vac (+10%,-15%) 1:1 Regulator Gas Valves

V4734C1002-0000

1 1/4 in. (DN32) Large Flow Body,120 Vac (+10%,-15%) 1:1 Regulator Gas Valves

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Materials
Corps : alliage en aluminium, moulé
Comments
La charge minimum à laquelle le système peut être utilisé est de 14-17 % de la charge de référence, ce qui est égal au différentiel de pression minimum de 0,2 po c.e. (50 Pa) du servorégulateur à gaz/venturi 1/1.
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Fichier n° MH18476
Approvals, Canadian Standards Association
Fichier : Certificat n° : 158158-1227192
Voltage
120 V c.a. ( +10% -15%) 50/60 Hz, 25 mA
Ambient Temperature Range (F)
5 F à 140 F
Ambient Temperature Range (C)
-15 C à +60 C
Body Pattern
Bride droite
Pipe Size (inch)
1 1/4 po
Capacity (kW)
Gaz naturel 0,64 de gravité spécifique-- 97 à 680 kW lorsque VMU680 est utilisé
Capacity (kBtuh)
Gaz naturel 0,64 de gravité spécifique-- 326 à 2287 kBtuh lorsque VMU680 est utilisé
Coil Insulation Solenoid Valves
Système d’isolation classe H