Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
IVT Small Body Solenoid Gas Valve

V4297A1005

IVT Small Body Solenoid Gas Valve

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

La vanne V4297A est une électrovanne à gaz normalement fermée. Adaptées à une utilisation sur les appareils de chauffage, les fours, les brûleurs atmosphériques, les chauffe-eau commerciaux, les générateurs de ventilation tempérée de toit, les brûleurs et les chaudières commerciales et industrielles.

Caractéristiques

**Les modèles V4297A sont utilisés avec les régulateurs de 120 V c.a. **Fermeture positive du débit de gaz à la désactivation. **Force de ressort de vanne élevée pour une pression de retour de 0,7 max. psi au siège de vanne. **Aucune influence sur la pression d'entrée au siège de vanne. **Les modifications de la pression d’entrée n’affectent pas la fermeture de la vanne. **Faible bruit de fonctionnement. **Faible courant d’appel. **Les prises en amont et en aval offrent des points de pression pour le branchement et les tests. **Pour une utilisation avec le train de vanne intégré.**Accepte un interrupteur de pression C6097 monté directement sur la bride (prise de pression en amont uniquement).

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
9 po de haut x 5 3/4 po de large x 5 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
229 mm de haut x 147 mm de large x 143 mm de profondeur
Materials
Corps--Aluminium moulé
Mounting
Boulonné directement sur composants du train de vanne intégré
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° MH18476, V1, S1 - Guide n° YIOZ
Approvals, Canadian Standards Association
Certificat n° 158158-1154280, Guide n° C3371-03, 04, 83
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +130 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +54 C
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Body Pattern
Droit sur toute la de longueur, sans décalage
Pressure Ratings (psi)
5 psi
Pressure Ratings (kPa)
34,5 kPa
Capacity (m³/hr)
19.8 m3/hr
Pipe Size (inch)
3/4 po to 1 1/4 po
Capacity (cfh)
650 pi3/h; 700 pi3/h; 780 pi3/h
Valve Opening Time
Moins d’une seconde
Valve Closing Time
Moins d’une seconde

Pièces de rechange

4074EYF/U

Sac pour V5097 (corps de grande dimension)

4074EYK/U

Sac pour V5097 (corps de grande dimension)