Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 6 de 19
1 1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1056

1 1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les V4295A/V8295A sont des électrovannes normalement fermées et les V4295S/V8295S des électrovannes normalement ouvertes (évent). Adaptées à une utilisation sur les appareils de chauffage, les fours, les brûleurs atmosphériques, les chauffe-eau commerciaux, les générateurs de ventilation tempérée de toit, les brûleurs et les chaudières commerciales et industrielles.

Caractéristiques

**Les modèles V8295A,S sont utilisés avec les régulateurs de 24 V c.a..**Les modèles V4295A,S sont utilisés avec les régulateurs de 120 V c.a.. **Fermeture positive du débit de gaz à la désactivation. **Force de ressort de vanne élevée pour une pression de retour de 0,7 max. psi au siège de vanne. **Aucune influence sur la pression d'entrée au siège de vanne. **Les modifications de la pression d’entrée n’affectent pas la fermeture de la vanne. **Faible bruit de fonctionnement. **Faible courant d’appel. **Les prises en amont et en aval offrent de points de pression pour le branchement et les tests.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
8 3/8 po de haut x 5 15/16 po de large x 4 3/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
213 mm de haut x 151 mm de large x 111 mm de profondeur
Materials
Corps--Aluminium moulé
Mounting
Vertical à 90° de la verticale
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° MH18476, V1, S1 - Guide n° YIOZ
Approvals, Canadian Standards Association
Certificat n° 158158-1154280, Guide n° C3371-03, 04, 83
Voltage
120 V c.a.
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +140 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Approvals, Control Safety Devices
Acceptable
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
Approuvé : n° de rapport J.I.OD6A2.AF
Body Pattern
Droit sur toute la de longueur, sans décalage
Pressure Ratings (psi)
2 psi
Pressure Ratings (kPa)
13,8 kPa
Capacity (m³/hr)
62.0 m3/hr
Pipe Size (inch)
1 1/2 po
Capacity (cfh)
2190 pi3/h
Valve Opening Time
Moins d’une seconde
Valve Closing Time
Moins d’une seconde