Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 6
3/8 in. NPT Solenoid Pilot Gas Valve

V4046C1054/U

3/8 in. NPT Solenoid Pilot Gas Valve

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Assure la régulation marche-arrêt du gaz naturel, du GPL et du gaz fabriqué aux veilleuses dans les applications industrielles et commerciales.

Caractéristiques

**Fonctionnement magnétique, normalement fermé. **Assure une action instantanée dès l’activation. **En cas de panne de courant, les vannes se ferment en une seconde maximum. **Se monte dans toutes les positions, directement dans la tuyauterie ou sur support. **Remplacement de la bobine du solénoïde sans avoir à retirer le corps de la vanne des raccords de canalisation. **Configuration de vanne à corps droit et débit unidirectionnel. **Disponible en modèles à tension secteur ou basse tension.

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
3 1/4 po de haut x 2 5/8 po de large x 1 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
83 mm de haut x 67 mm de large x 41 mm de profondeur
Materials
Corps--Aluminium
Mounting
Directement dans le tuyau ou sur support
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° MH1639, V3, S3 - Guide n° YIOZ
Approvals, Canadian Standards Association
Certificat n° 158158-2500006058, Guide n° C3371-03, 83
Power Consumption
8 W
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +125 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +52 C
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
Approuvé : N° de rapport 17450
Body Pattern
Droit sur toute la de longueur
Pressure Ratings (psi)
10 psi
Pressure Ratings (kPa)
68,9 kPa
Capacity (m³/hr)
1.90 m3/hr
Pipe Size (inch)
3/8 po
Capacity (cfh)
67 pi3/h
Valve Opening Time
1 sec. max.
Valve Closing Time
1 sec. max.