Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 4
V4043H1056/U

V4043H1056/U

Vanne de zone raccord de compression N.C.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les vannes de tension secteur marche-arrêt à deux voies consistent en un moteur et une vanne d’actionneur pour la régulation du débit de l'eau chaude.

Caractéristiques

  • Dispositif d’ouverture manuel (sur tous les modèles sauf les vannes à corps droit à débit unidirectionnel normalement ouvertes) pour le fonctionnement de la vanne lors des pannes de courant; la vanne revient en position automatique lorsque l’alimentation est restaurée
  • Tous les modèles peuvent être installés sans démonter la vanne
  • Construction compacte pour une installation facile
  • La tête motrice complète peut être retirée ou remplacée sans avoir à débrancher les connexions de canalisations ou purger le système
  • Le moteur peut être remplacé sans avoir à retirer le corps de vanne ou purger le système
  • Adapté aux applications de chauffage

Caractéristiques du produit

Application
Régulateur de système à eau chaude
Comments
Vanne conçue pour les applications à cycles (à alimentation non constante). Eau chaude uniquement. Utiliser cette vanne dans les systèmes à eau chaude à boucle fermée ne contenant pas d’oxygène dissous dans l’eau du circuit, telle que de l’eau fraîche pr
Frequency
50 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Reconnu UL, Fichier MH11826
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Ambient Temperature Range (F)
125 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
52 C maximum
Connection Type
Raccord de compression
Body Pattern
Deux voies, droit sur toute la de longueur
Current Draw
0,04 A
Fluid Temperature (C)
5 C à 88 C
Fluid Temperature (F)
40 F à 190 F
Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (psi)
8 psi
Maximum Differential Pressure Ratings (Close-off) (kPa)
55 kPa
Electrical Connections (in.)
Câble de 39 po
Electrical Connections (mm)
Câble de 1 m
Capacity (Cv)
8 Cv
Capacity (Kv)
6,9 kvs
Valve Action
Fermeture à ressort de rappel
Materials (Body)
Laiton
Materials (Seat)
Laiton
Materials (Stem)
Acier inoxydable
Actuation
Deux positions
De-energized Position
Normalement fermé
Auxiliary End Switch
N.O. unipol. unidirec.
Static Pressure Rating (psi)
125 psi
Static Pressure Rating (kPa)
862 kPa
Materials (Plug/Ball/Disc)
Bille en caoutchouc Buna-N (NBR)
Materials (Packing)
Caoutchouc EPDM
Manual Opener
oui