Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 3
TR71/U
TR71/U

TR71/U

Module mural ACL Zio (température)

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les modèles TR70 et TR70-H sont des modules muraux avec communication par bus Sylk™ non sensibles à la polarité à utiliser avec les contrôleurs programmables Spyder™ compatibles avec bus Sylk. Tous les modèles sont équipés d’un capteur de température ambiante, d’une prise bus de réseau et d’un écran ACL avec trois touches programmables et deux touches de réglage vers le haut et vers le bas. Le modèle TR70-H inclut un capteur d’humidité intégré.

Caractéristiques

**Capacité de contrôler l’accès utilisateur aux paramètres du contrôleur. **L’accès aux paramètres peut être personnalisé en utilisant l’outil Tridium Niagara. **Programmable pour : Options d’écran d’accueil, accès pour les locataires, accès pour l'entrepreneur, accès aux paramètres du contrôleur, point de consigne, dérivation, ventilateur et autres paramètres. **Fourni avec huit configurations préprogrammées (par exemple volume d’air variable avec équilibrage) dans l’outil de configuration du module mural. **Possibilité d’accéder et de régler la plupart des paramètres avec le contrôleur programmable (sauf la programmation). **Possibilité d’équilibrage du système à volume d'air variable à partir du module mural. **L'écran d’accueil peut afficher d’un à trois des paramètres suivants : point de consigne de température, température de pièce, humidité de pièce, humidité extérieure, température extérieure, heure, et virtuellement tout autre paramètre du contrôleur. **Prise bus réseau. **Simple connexion à borne à deux fils vers le contrôleur programmable et connexion à borne à deux fils pour le réseau. Toutes les connexions sont insensibles à la polarité **Maintien de la configuration utilisateur et des points de consigne après les pannes de courant.

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de température de module mural
Dimensions (in.)
3 5/16 po de large x 4 5/8 po de haut x 15/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
84 mm de large x 117 mm de haut x 24 mm de profondeur
Comments
Configurable avec l’ensemble d’outils Niagara
Mounting
Montage vertical
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Boîtier en plastique UL94-HB
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Operating Temperature Range (F)
30 F à 110 F
Operating Temperature Range (C)
-1 C à 43 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à 65.5 C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 de la FCC
Approvals, CE
Approuvé
Network Communications
Bus Sylk et prise réseau
Accuracy (F)
±0,36 °F à 77 °F
Accuracy (C)
±0,2 °C à 25 °C
Color
Blanc
Password Protection
oui
Scheduling
Non

Matériel publicitaire

Sales/Promotional Materials-Case Study for Integrating the Village of Boys Town (English)

Sales/Promotional Materials-Case Study for San Diego Natural History Museum (English)

Sales/Promotional Materials-Case Study for Duke Realty WEBs/WEBs-AX Security (English)

Sales/Promotional Materials-Case Study for Morgan Building case study (English)

Sales/Promotional Materials-Zio LCD Wall Module

Manuels du propriétaire

Operator/Owner Materials-Operating Guide for TR70, TR70-H Zio LCD Wall Modules (with Sylk bus) (English)

Documents techniques

Installation Materials-Installation Instructions for TR70, TR71, TR75 Zio® LCD Wall Modules (English)

Installation Materials-Installation Instructions for TR70, TR71, TR75 Módulos de pared LCD Zio (Spanish)

Product Data and Specifications-Specification Data for TR70, TR71, TR75 Zio®/Zio Plus LCD Wall Modules (English)

Product Data and Specifications-DATOS DE ESPECIFICACIÓN for TR70, TR71, TR75 Módulos de pared LCD Zio®/Zio Plus (Spanish)

Application Guides-Application Guide for Zio®/Zio Plus LCD Wall Modules TR70, TR71, TR75 with Sylk® Bus

Product Data and Specifications-ÖZELLİKLER for TR70, TR71, TR75 Zio® / Zio Plus LCD Duvar Modülleri TR70, TR71, TR75 İLE Sylk® Bus (Turkish)

Product Data and Specifications-Zio®/Zio Plus LCD 墙体空调控制器 TR70、TR71、TR75,配备 Sylk® 总线 (Chinese)

Product Data and Specifications-Módulos LCD de Parede Zio®/Zio Plus TR70, TR71, TR75 COM barramento Sylk® (Portuguese)

Product Data and Specifications-Настенные модули Zio®/Zio Plus с ЖК-экранами TR70, TR71, TR75 с шиной Sylk® Bus (Russian)

Product Data and Specifications-Modules muraux Zio®/Zio Plus ACL