Présentation
Les modèles TR70 et TR70-H sont des modules muraux avec communication par bus Sylk™ non sensibles à la polarité à utiliser avec les contrôleurs programmables Spyder™ compatibles avec bus Sylk. Tous les modèles sont équipés d’un capteur de température ambiante, d’une prise bus de réseau et d’un écran ACL avec trois touches programmables et deux touches de réglage vers le haut et vers le bas. Le modèle TR70-H inclut un capteur d’humidité intégré.
Caractéristiques
**Capacité de contrôler l’accès utilisateur aux paramètres du contrôleur. **L’accès aux paramètres peut être personnalisé en utilisant l’outil Tridium Niagara. **Programmable pour : Options d’écran d’accueil, accès pour les locataires, accès pour l'entrepreneur, accès aux paramètres du contrôleur, point de consigne, dérivation, ventilateur et autres paramètres. **Fourni avec huit configurations préprogrammées (par exemple volume d’air variable avec équilibrage) dans l’outil de configuration du module mural. **Possibilité d’accéder et de régler la plupart des paramètres avec le contrôleur programmable (sauf la programmation). **Possibilité d’équilibrage du système à volume d'air variable à partir du module mural. **L'écran d’accueil peut afficher d’un à trois des paramètres suivants : point de consigne de température, température de pièce, humidité de pièce, humidité extérieure, température extérieure, heure, et virtuellement tout autre paramètre du contrôleur. **Prise bus réseau. **Simple connexion à borne à deux fils vers le contrôleur programmable et connexion à borne à deux fils pour le réseau. Toutes les connexions sont insensibles à la polarité **Maintien de la configuration utilisateur et des points de consigne après les pannes de courant.