Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 7 de 7
TR23-WSU/U

TR23-WSU/U

Capteur sans fil uniquement avec réglage point de consigne/dérivation, pour remplacement, pas de logo Honeywell

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les capteurs TR21-WS et TR23-WS sont une famille de modules muraux sans fil. Tous les modèles indiquent la température ambiante; les modèles TR23 sont munis du réglage et de la dérivation du point de consigne.

Caractéristiques

**Les nécessaires sans fils de module mural à récepteur (point à point) peuvent remplacer tout capteur à fil standard **Les nécessaires sans fils (module mural et récepteur) sont préconnectés en usine pour une installation facile **DEL de force de signal intégrée dans le module mural **Indicateur de faible pile **Interrupteurs DIP en option pour relier tout module mural à tout récepteur **Durée de pile de 5 ans avec pile alcaline AA (incluse), 7 ans et demi avec pile au lithium **La vis de verrouillage décourage les modifications et les vols.

Caractéristiques du produit

Application
Module mural
Dimensions (in.)
4 11/16 po de haut x 3 po de large x 1 5/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
119 mm de haut x 77 mm de large x 29 mm de profondeur
Includes
Cadrans de point de consigne sélectionnable en Fahrenheit, Celsius et relative (- à +), et bouton de dérivation avec DEL
Comments
non compatible avec les thermostats tension secteur TB7220, TB8220,TB, XL15, W7762, W7763; pas de logo Honeywell
Mounting
Montage mural
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Boîtier en plastique UL94
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Setpoint Temperature Range (C)
13 C à 30 C
Setpoint Temperature Range (F)
55 F à 85 F
Operating Temperature Range (F)
45 F à 99 F
Operating Temperature Range (C)
7 C à 37 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40° à + 65.5°C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 de la FCC
Network Communications
Aucun
Accuracy (F)
± 1 °F de 53,6 °F à 86 °F
Accuracy (C)
(± 0,5 °C) de 12 °C à 30 °C
Color
Blanc
Battery Life
7,5 ans avec deux piles AA au lithium ou 5 ans avec deux piles alcalines AA (incluses)