Présentation
Le récepteur WRECVR et les capteurs TR21-WS, TR23-WS, TR21-WK et TR23-WK sont une famille de modules et récepteurs muraux sans fils. Indiquent la température de la pièce; modèles TR23 munis du réglage et de la dérivation du point de consigne.
Caractéristiques
**Les nécessaires sans fils de module mural à récepteur (point à point) peuvent remplacer tout capteur à fil standard **Les nécessaires sans fils (module mural et récepteur) sont préconnectés en usine pour une installation facile **DEL de force de signal intégrée dans le module mural **Indicateur de faible pile **Interrupteurs DIP en option pour relier tout module mural à tout récepteur **Durée de pile de 5 ans avec pile alcaline AA (incluse), 7 ans et demi avec pile au lithium **La vis de verrouillage décourage les modifications et les vols.