Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 10 de 24
TR22-F5/U

TR22-F5/U

Module de température mural 20 K ohms à coefficient de température négatif avec point de consigne sélectionnable, prise Lon

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les TR21, TR22, TR23 et TR24 sont une famille de modules muraux à câblage direct pour une utilisation sur les contrôleurs Honeywell Excel 600, 500, 100 et 80, Excel 10 W7750, W7751A, W7752 et W7753, W7761 et les contrôleurs unitaires Spyder. Tous les modèles ont un capteur de température ambiante.

Caractéristiques

**Modèles disponibles avec cadran de réglage du point de consigne sélectionnable par l’utilisateur en Fahrenheit, Celsius et échelle relative **Modèles disponibles avec dérivation périodes occupées/inoccupées avec DEL **Modèles disponibles avec interrupteur de ventilateur à 3 positions (auto/0/1) ou 5 positions (auto/0/1/2/3) **Prise de réseau LONWORKS sur tous les modèles sauf les TR21 et TR21-A **Modèles disponibles avec capteur d’humidité intégré, sortie d’humidité : 0-10 V c.c., 0-5 V c.c., 4-20 mA sélectionnable

Caractéristiques du produit

Application
Capteur sur réseau de module mural
Dimensions (in.)
4 13/16 po de haut x 3 po de large x 1 po de profondeur
Dimensions (mm)
122mm de haut x 76,5 mm de large x 26,5 mm de profondeur
Includes
Cadrans de point de consigne sélectionnable en Fahrenheit, Celsius et relative (- à +), prise LON et ventilateur à 5 positions
Mounting
Monté sur un boîtier de raccordement de 2 x 4 po ou de 60 mm de dia.
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Boîtier en plastique UL94
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Sensor
20 kohms à coefficient de température négatif non linéaire
Setpoint Temperature Range (C)
13 C à 30 C
Setpoint Temperature Range (F)
55 F à 85 F
Switch Positions (Fan)
AUTO-ARRÊT-1-2-3
Operating Temperature Range (F)
45 F à 99 F
Operating Temperature Range (C)
7 C à 37 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 Classe B de la FCC
Approvals, CE
Approuvé
Network Communications
Bus LonWorks
Color
Blanc

Matériel publicitaire

Sales/Promotional Materials-Case Study for San Diego Natural History Museum (English)

Sales/Promotional Materials-Case Study for Integrating the Village of Boys Town (English)

Sales/Promotional Materials-Case Study for Duke Realty WEBs/WEBs-AX Security (English)

Sales/Promotional Materials-Case Study for Morgan Building case study (English)

Wiring-TR23-TR24 DIP Switch Settings w/No fan switching from sensor

Wiring-TR23-TR24 DIP Switch Settings Fan switching from sensor.

Wiring-TR23-TR24 DIP Switch Settings for Excel 600/500/100/80

Wiring-TR23-TR24 DIP Switch Settings for Excel 600/500/100/80

Wiring-TR22-TR24 Terminal Connections w/No fan switching from sensor

Wiring-TR22-TR24 Terminal Connections for Fan switching from sensor.

Wiring-TR22-TR24 Terminal Connections for Excel 600/500/100/80

Wiring-TR22-TR24 Terminal Connections for Excel 600/500/100/80

Wiring-TR22-TR24 Terminal Connections for Any controller

Wiring-Wall module circuit board components for TR20 Series

Wiring-DIP switch settings for XL500 TR21, TR22, TR23, and TR24 Wall modules

Wiring-TR22-TR24 Terminal Connections for Controller Model(s) TR21, TR22, TR23, and TR24 Wall modules. XL1O: W7750, W7751, and W7752 Spyder: PUL, PVL

Wiring-TR22-TR24 Terminal Connections TR21, TR22, TR23, AND TR24 WALL MODULES. W7753 Spyder: PUL, PVL

Wiring-TR21, TR22, TR23 and TR24 Wall Modules, circuit board components

Wiring-TR23-TR24 DIP Switch Settings for Any controller

Dimension-Wall Module Subbase Dimension and Temperature Limit Set Screw Locations for TR20

Dimension-TR20 Series Tempeature Sensor Dimensions

Dimension-Temperature Sensor

Dimension-Wall module subbase dimensions (Spanish)

Dimension-TR21, TR22, TR23 and TR24 Wall Modules, dimensions

Documents techniques

Installation Materials-Installation Instructions for TR21, TR22, TR23, and TR24 Wall Modules (English)

Installation Materials-Installation Instructions for TR21, TR22, TR23, and TR24 Modulos de Pared (Spanish) (Spanish)

Product Data and Specifications-Specification Data for TR21, TR22, TR23, TR24 Wall Modules (English, Spanish)

Product Data and Specifications-Specification Data for TR21, TR22, TR23, TR24 Modules muraux (French)

Product Data and Specifications-Specification Data for TR21, TR22, TR23, TR24 Wall Modules (English)