Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 4
TR21-WK/U

TR21-WK/U

Nécessaire sans fil (TR21-WS et WRECVR)

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le récepteur WRECVR et les capteurs TR21-WS, TR23-WS, TR21-WK et TR23-WK sont une famille de modules et récepteurs muraux sans fils. Indiquent la température de la pièce; modèles TR23 munis du réglage et de la dérivation du point de consigne.

Caractéristiques

**Les nécessaires sans fils de module mural à récepteur (point à point) peuvent remplacer tout capteur à fil standard **Les nécessaires sans fils (module mural et récepteur) sont préconnectés en usine pour une installation facile **DEL de force de signal intégrée dans le module mural **Indicateur de faible pile **Interrupteurs DIP en option pour relier tout module mural à tout récepteur **Durée de pile de 5 ans avec pile alcaline AA (incluse), 7 ans et demi avec pile au lithium **La vis de verrouillage décourage les modifications et les vols.

Caractéristiques du produit

Application
Module mural
Includes
TR21-WS à WRECVR
Comments
non compatible avec les thermostats tension secteur TB7220, TB8220,TB, XL15, W7762, W7763
Mounting
Montage mural
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Setpoint Temperature Range (C)
13 C à 30 C
Setpoint Temperature Range (F)
55 F à 85 F
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40° à + 65.5°C
Approvals, Federal Communications Commission
Section 15 de la FCC
Accuracy (F)
± 1 °F de 53,6 °F à 86 °F
Accuracy (C)
(± 0,5 °C) de 12 °C à 30 °C
Color
Capteur blanc
Battery Life
7,5 ans avec deux piles AA au lithium ou 5 ans avec deux piles alcalines AA (incluses)