Présentation
Les TR21, TR22, TR23 et TR24 sont une famille de modules muraux à câblage direct pour une utilisation sur les contrôleurs Honeywell Excel 600, 500, 100 et 80, Excel 10 W7750, W7751A, W7752 et W7753, W7761 et les contrôleurs unitaires Spyder. Tous les modèles ont un capteur de température ambiante.
Caractéristiques
**Modèles disponibles avec cadran de réglage du point de consigne sélectionnable par l’utilisateur en Fahrenheit, Celsius et échelle relative **Modèles disponibles avec dérivation périodes occupées/inoccupées avec DEL **Modèles disponibles avec interrupteur de ventilateur à 3 positions (auto/0/1) ou 5 positions (auto/0/1/2/3) **Prise de réseau LONWORKS sur tous les modèles sauf les TR21 et TR21-A **Modèles disponibles avec capteur d’humidité intégré, sortie d’humidité : 0-10 V c.c., 0-5 V c.c., 4-20 mA sélectionnable