Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 2
TP975C1021/U

TP975C1021/U

Thermostat diffuseur à action directe

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Utilisé pour la régulation proportionnelle à tolérance étroite d’actionneurs pneumatiques, d’interrupteurs et de vannes dans les systèmes de climatisation de bus, ce thermostat convient pour le chauffage et la climatisation.

Caractéristiques

  • Indicateur de point de consigne à deux voies pour montage vertical ou horizontal
  • Cliquets en incréments de 0,5 °C (1 °F) pour un fonctionnement en aveugle

Caractéristiques du produit

Application
Thermostat pneumatique faible capacité à une température
Airflow Usage
0,011 pi3 standard/min. (5,2 ml/sec.)
Dimensions (in.)
1 po de haut x 2 1/2 po de large x 1 1/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
25 mm de haut x 63 mm de large x 27 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
30 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
207 kPa
Temperature Range (F)
150 F maximum
Temperature Range (C)
66 C maximum
Comments
Nécessite un restricteur externe de 0,005 po
Mounting
Montage mural
Setpoint Temperature Range (C)
15 C à 30 C
Setpoint Temperature Range (F)
59 F à 86 F
Shipping and Storage Temperature Range (F)
150 F maximum
Shipping and Storage Temperature Range (C)
66 C maximum
Throttling Range (F)
2 F à 10 F
Throttling Range (C)
1 C à 5 C
Action
Action directe
Number of Pipes
1

Accessoires

14002913-001/U

Restriction de filtre 0,005 po, bleu, entrée 1/4 po; sorties 1/4 po, 5/32 po

14002913-004/U

Ensemble de restriction externe avec restriction de 0,005 po